Après avoir écrit une fonction ou un programme, vous pouvez utiliser différentes techniques pour rechercher et corriger les erreurs. Vous pouvez également créer une commande de gestion des erreurs à l'intérieur d'une fonction ou d'un programme.
Si votre fonction ou programme permet à l'utilisateur d'effectuer un choix parmi plusieurs options, veillez à l'exécuter et à tester chacune des options.
Les messages d'erreur d'exécution peuvent localiser les erreurs de syntaxe, mais pas celles liées à la logique du programme. Les techniques suivantes peuvent vous être utiles.
• | Insérez temporairement des commandes Disp pour afficher les valeurs des variables importantes. |
• | Pour vérifier qu'une boucle a été exécutée le nombre de fois voulu, utilisez la commande Disp pour afficher la variable du compteur ou les valeurs du test conditionnel. |
• | Pour confirmer l'exécution d'une sous-routine, utilisez la commande Disp pour afficher des messages comme « Début sous-routine » et « Sortie sous-routine » au début et à la fin de la sous-routine. |
• | Pour arrêter manuellement un programme ou une fonction, |
- | Windows® : maintenez enfoncée la touche F12 et appuyez sur Enter plusieurs fois. |
- | Macintosh® : maintenez enfoncée la touche F5 et appuyez sur Enter plusieurs fois. |
- | Unité : maintenez enfoncée la touche c et appuyez sur · plusieurs fois. |